Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-102/000-036 bis 769-115/000-036 - 1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, Kodiernase
Stückliste
769-108/000-036
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
45.20 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grün-gelb/grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = No. of poles x module width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06