Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-102/000-036 à 769-115/000-036 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5 mm, Tige de codage
Nomenclature
769-108/000-036
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
45.20 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
vert-jaune/gris
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x module width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06