Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-102/000-036 az do 769-115/000-036 - 1-przewodowe gniazdo, CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5 mm, Wypust kodujący
Lista materiałowa
769-108/000-036
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
45.20 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
żółto-zielony/szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x module width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06