Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-121/000-016 - Connettore femmina per 2 conduttori, CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5 mm, 1 polo, Pin di codifica
Lista materiale
769-121/000-016
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
45.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
5.077 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x module width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06