Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-121 - 2-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 1-polig, Kodiernase
Stückliste
769-121
BESTNR
Bestell-Nr.
769-121
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
45.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
2.880 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = No. of poles x module width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06