Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-182/769-314 hasta 769-185/769-314 - Bloque de bornas base, 1 conductor/1 pin, con dos alojamientos para contacto de puenteo horizontal, con placa seccionadora naranja, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
769-183/769-314
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
HOEHE
Altura
28.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
87.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20