Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-201 - Borne de base à 4 broches, avec rail de contact pour continuité de blindage, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-201
BESTNR
No de produit
769-201
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
Tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
HOEHE
Hauteur
28.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
101.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
11.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20