Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-203 - Borna base seccionable para 2 pines, con carril de borna de tierra, con dos alojamientos para contacto de puenteo horizontal, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
Lista de materiales
769-203
BESTNR
Item-No.
769-203
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
28.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
11.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26