Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-209/281-413 - Borne de base élément à 2 broches, avec deux logements pour contact de pontage horizontal, LED rouge, DC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-209/281-413
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
28.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
7.581 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27