Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
769-209/281-413 - 2-pin component carrier block, with 2 jumper positions, LED (red), 24 VDC, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5
Bill of material
769-209/281-413
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HOEHE
Height
28.50 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
7.581 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)