Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-212 - Morsetto di base sezionatore per 1 conduttore/1 pin, con 2 posizioni per ponticelli, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
769-212
BESTNR
Codice art.
769-212
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
HOEHE
Altezza
28.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
9.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26