Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-213 - 1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa rozłączalna, z szyną ekranową, z podwójnym mostkowaniem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
769-213
BESTNR
Nr zamówienia.
769-213
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0,08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
HOEHE
wysokość
28.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
11.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26