Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-227 - 2-Pin-PE-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
Stückliste
769-227
BESTNR
Bestell-Nr.
769-227
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
28.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
6.120 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41