Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-227 - Borne de base de terre à 2 broches, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-227
BESTNR
No de produit
769-227
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
28.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
6.120 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41