Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-227 - Morsetto di base di terra per 2 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5
Lista materiale
769-227
BESTNR
Codice art.
769-227
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
28.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
6.120 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41