Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-228/281-410 - 2-pinowa zł. bazowa do zabudowy element., z diodą 1N4007, anoda po lewej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm²
Lista materiałowa
769-228/281-410
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
STROM
Current intensity
0.5 A
HOEHE
wysokość
28.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
4.840 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27