Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-233 - Borna base seccionable para 1 conductor/1 pin, con carril de borna de tierra, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
769-233
BESTNR
Item-No.
769-233
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
28.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
7.736 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26