Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-237 - 1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, 4 mm², für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
769-237
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0,08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
28.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
6.831 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
FILENAME
Filename
769-237