Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-237 - Borna base para 1 conductor/1 pin PE, 4 mm², para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
769-237
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0,08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
28.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Peso
6.831 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
FILENAME
Filename
769-237