Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-239/281-434 - Borna base p. componentes,1 cond./1 pin, LED rojo, 24 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
769-239/281-434
BESTNR
Item-No.
769-239/281-434
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
28.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
52.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
5.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
Anode links
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27