Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-251 - Borne de base 2 conducteurs/1 broche, 4 mm², Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
769-251
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
Sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
HOEHE
Hauteur
28.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
7.799 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20