Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-314 - Separador, espesor 1.1 mm, sobresaliente
Lista de materiales
769-314
BESTNR
Item-No.
769-314
AAU733
Designación
Separador, naranja
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
32.30 mm
BAE496
Espesor
1.10 mm
LAENGE
Longitud
86.80 mm
BAA351
Color
naranja
GEWICHT
Peso
2.274 g
WERKSTOFF
Material aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
4017332601658
AAD931
Número de Aduanas
85389099990
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
769-314
AAW338
Designación de producto del fabricante
Separador
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Separador, espesor 1.1 mm, sobresaliente
AAB422
diseñado como placa intermedia
Si
AAM355
tipo de placa final
No
BAD581
Encajable (sí/no)
Si
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/769-314