Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-319 - Trennplatte, 1.1 mm dick, überstehend
Stückliste
769-319
BESTNR
Bestell-Nr.
769-319
AAU733
Bezeichnung
Trennplatte, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
32.30 mm
BAE496
min. Dicke
1.10 mm
LAENGE
Länge
86.80 mm
BAA351
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
2.300 g
WERKSTOFF
Isolierwerkstoff
Polyamid
AAO663
GTIN
4017332968904
AAD931
Zolltarifnummer
85389099990
URSPRUNG
Ursprungsland
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
769-319
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, 1.1 mm dick, überstehend
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/769-319