Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-506 - 2-Leiter-Federleisten-Endmodul, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 1-polig, Kodiernase
Stückliste
769-506
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
45.20 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
35.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
4.810 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06