Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-506 - Módulo final, hembras de 2 conductores, CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5 mm, 1 polo, dedo codificador
Lista de materiales
769-506
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
45.20 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
35.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
4.810 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06