Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-602/005-000 bis 769-615/005-000 - 1-Leiter-Stiftleiste, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, Snap-In-Flansch
Stückliste
769-608/005-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
24.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) | D = A + 21,3 mm | E = A + 4,9 mm | F = A + 8,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06