Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-602/005-000 à 769-615/005-000 - Connecteur mâle pour 1 conducteur, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5 mm, Bride à encliqueter
Nomenclature
769-608/005-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
Sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
24.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) | D = A + 21,3 mm | E = A + 4,9 mm | F = A + 8,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06