Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
769-602 TO 769-615 - 1-conductor male connector, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pin spacing 5 mm
Bill of material
769-608
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
32 A
RM
PIN SPACING
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) | B = A + 3,6 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)