Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-602 do 769-615 - wtyk 1-przewodowy, CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5 mm
Lista materiałowa
769-608
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) | B = A + 3,6 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06