Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-662/003-000 à 769-675/003-000 - Connecteur mâle THT, Broche à souder 1.0 x 1.0 mm, Coudé, Bride de fixation, Pas 5 mm
Nomenclature
769-668/003-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
Tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
18.30 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
22.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02