카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
769-662/003-000 TO 769-675/003-000 - THT male header, 1.0 x 1.0 mm solder pin, angled, clamping collar, Pin spacing 5 mm
Bill of material
769-668/003-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
RM
PIN SPACING
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
18.30 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
22.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드