Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-662/004-000 bis 789-675/004-000 - THT-Stiftleiste, Lötstift 1.0 x 1.0 mm, abgewinkelt, Durchführungsflansch, Rastermaß 5 mm
Stückliste
769-668/004-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.30 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
22.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02