Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-113 - Conector macho, (con carcasa anti-tirón), 3 polos, Cod. A
Lista de materiales
770-113
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
15.00 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
75.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
6
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05