Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-213/035-000 - Plug, with strain relief housing, 3-pole, Cod. A
Bill of material
770-213/035-000
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
HOEHE
Height
15.60 mm
BREITE
Width
30.00 mm
TIEFE
Depth
77.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
18.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)