Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-310 - Befestigungsadapter, 2- bis 5-polig, für fliegende Verbindungen
Stückliste
770-310
BESTNR
Bestell-Nr.
770-310
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Befestigungsadapter, schwarz
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
12.55 mm
BREITE
Breite
56.90 mm
TIEFE
Tiefe
55.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
8.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-90