Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-310 - Adaptateur de fixation, de 2 à 5 pôles, pour connexions volantes
Nomenclature
770-310
BESTNR
No de produit
770-310
BEZEICHNUNG
Désignation
Adaptateur de fixation, noir
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
12.55 mm
BREITE
Largeur
56.90 mm
TIEFE
Profondeur
55.00 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
8.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-90