Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-502/041-000 - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7.0 … 10.5 mm, 35 mm
Stückliste
770-502/041-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
15.90 mm
BREITE
Breite
24.60 mm
TIEFE
Tiefe
45.00 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90