Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-627 - Distributeur en T, 4 pôles, Cod. A, 1 entrée, 2 sorties, 3 cliquets de verrouillage, pour connexions volantes
Nomenclature
770-627_HI
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
4
HOEHE
Hauteur
35.90 mm
BREITE
Largeur
44.00 mm
TIEFE
Profondeur
48.90 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
4
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    WAGO
    770-635 - Distributeur « h », 3 pôles, Cod. A, 1 entrée, 2 sorties, départs des deux côtés, 3 cliquets de verrouillage, pour connexions volantes
    Festo
    NECU - Connecteur
    Camozzi
    Connecteur Mod.121-8...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés