Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-667 - Distribuidor en forma de T, 3 polos, Cod. R, 1 entrada, 2 salidas, 2 clips de anclaje
Lista de materiales
770-667_HI
BESTNR
Item-No.
770-667
BEZEICHNUNG
Designación
Distribuidor en forma de T, 25 A, naranja
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
35.90 mm
BREITE
Ancho
34.00 mm
TIEFE
Profundidad
48.90 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
13.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03