카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
770-667 HI
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 770
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-0667_0999-0962.prj},{NB=770-667_HI},{BESTNR=770-667},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 25 A, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=3},{HOEHE=35.90},{BREITE=34.00},{TIEFE=48.90},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=orange},{GEWICHT=13.200},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-667},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-667}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-667 - T-distribution connector, 3-pole, Cod. R, 1 input, 2 outputs, 2 locking levers
Bill of material
770-667_HI
BESTNR
Item-No.
770-667
BEZEICHNUNG
Description
T-distribution connector, 25 A, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
35.90
mm
BREITE
Width
34.00
mm
TIEFE
Depth
48.90
mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
orange
GEWICHT
Weight
13.200
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO Pneumatic - Hand Truck Wheels
Colson Group
19.05.2023
279-501 - Double-deck terminal block, Through/through terminal block, L/L, ...
WAGO
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청