Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-715/007-000 - Snap-In-Stecker, mit PE-Direktkontakt, 5-polig, Kod. A
Stückliste
770-715/007-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
18.50 mm
BREITE
Breite
55.50 mm
TIEFE
Tiefe
36.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
10
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02