Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-715/007-000 - wtyk Snap-In, z bezpośrednim stykiem PE, 5-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
770-715/007-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
18.50 mm
BREITE
szerokość
55.50 mm
TIEFE
głębokość
36.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02