Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-744 - gniazdo Snap-In, 4-bieg., kodowanie B
Lista materiałowa
770-764
BESTNR
Nr zamówienia.
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
18.50 mm
BREITE
szerokość
45.50 mm
TIEFE
głębokość
36.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3 4
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02