Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-813 - connecteurs pour circuits imprimés, Droit, 3 pôles, Cod. A
Nomenclature
770-813
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
26.00 mm
BREITE
Largeur
27.00 mm
TIEFE
Profondeur
11.70 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
6.702 g
BEMERKUNGEN
Comment
L Erde N
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05