Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-902 - element sprzęgający, 5-bieg./3-bieg., kodowanie A, L2 – L
Lista materiałowa
770-902
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
HOEHE
wysokość
13.00 mm
BREITE
szerokość
47.80 mm
TIEFE
głębokość
53.40 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L2 - L