카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-909 - 3-way distribution connector, 5-pole, Cod. P, 1 input, 3 outputs
Bill of material
770-909_HI
BESTNR
Item-No.
770-909
BEZEICHNUNG
Description
3-way distribution connector, 25 A, red
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
36.70 mm
BREITE
Width
50.00 mm
TIEFE
Depth
46.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
red
GEWICHT
Weight
41.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드