Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1162 - gniazdo, 2-bieg., kodowanie L
Lista materiałowa
770-1162
BESTNR
Nr zamówienia.
770-1162
BEZEICHNUNG
Description
gniazdo, 4 mm², 25 A, ciemnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
12.90 mm
BREITE
szerokość
20.00 mm
TIEFE
głębokość
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
6.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05