Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1313 - wtyki, 3-bieg., kodowanie P
Lista materiałowa
770-1313
BESTNR
Nr zamówienia.
770-1313
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
12.90 mm
BREITE
szerokość
30.00 mm
TIEFE
głębokość
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
kolor
rot
GEWICHT
masa
9.896 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05