Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-1315 - Connecteur mâle, 5 pôles, Cod. P
Nomenclature
770-1315
BESTNR
No de produit
770-1315
LOG
Detaillierung der Geometrie
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
12.90 mm
BREITE
Largeur
50.00 mm
TIEFE
Profondeur
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
rot
GEWICHT
Poids
16.326 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05