Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-1315 - Spina, 5 poli, Cod. P
Lista materiale
770-1315
BESTNR
Codice art.
770-1315
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
12.90 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
10
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
rot
GEWICHT
Peso
16.326 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05